SACCBP-MSB-5CON-PG9/0,5-900SCO - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1437643

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, INTERBUS (16 Мбит/с), 5-контактный, PUR без галогенов, зеленый RAL 6017, экранирован., Штырь, прямое, M12-SPEEDCON, кодирование: B, к свободный конец, Монтаж на заднюю стенку, Pg9, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 0,5 м, INTERBUS

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки