SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1551574

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet, 4-контактный, PUR, цвет морской воды RAL 5021, Штырь, прямое, M12, кодирование: D, к свободный конец, Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1,5, Подключение с помощью кабеля, длина кабеля: 1 м, 0,14 мм2, Ethernet, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте