The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-MCI-M12MS-5CON - Держатель контактов
1419988

Держатель контактов, 5-контактный, Штырь, прямое, M12, A-кодирование, Oбжимное соединение, 0,34 мм2, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобная сборка в полевых условиях: приборные соединители, обеспечивающие быстрый монтаж на местах
Держатели контактов поставляются на выбор с подготовленными или неподготовленными гибкими проводниками
Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией