SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,11PE PW - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1106332

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Мощность, 3-контактный, Штырь, прямое, M12, кодирование: S, к свободный конец, Монтаж на передней стенке , M16 x 1,5, Обжимной контакт, длина кабеля: 0,11 м, 1,31 мм2, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте