SACC-E-M12MS-8CON-PG 9/0,5 VA - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1554571

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Универсальный, 8-контактный, Штырь, прямое, M12-Стандарт, кодирование: A, к свободный конец, Монтаж на передней стенке , Pg9, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,25 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки