SACC-DSIV-M 8MS-3CON-L 90
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1440070
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 3-контактный, Штырь, угловой, M8, кодирование: A, Монтаж на заднюю стенку, M8 x 1, Пайка волной
Подробная информация о продукте
Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку M8 x 1 с плоской гайкой |
Указания по монтажу | с плоской гайкой |
Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Тип резьбы | M8 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал, контакт | Сплав меди |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Проходное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пайка волной |
Тип контакта | Штифт |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штырь |
Кабельный отвод головки | угловой |
Тип резьбы головки | M8 |
Механические ключи | A |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М8 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с МЭК 61076-2-104 |
Номер артикула | 1440070 |
Упаковочная единица | 20 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 20 Количество |
Код продажи | ABQ |
Ключ изделия | ABQJAA |
Страница каталога | Стр. 230 (C-2-2013) |
GTIN | 4046356480871 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4,389 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4,135 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1c55b2d7-dbb2-4bd0-8d67-cccc1547e7f6 |
Преимущества для вас
Обычные схемы расположения контактов и кодировки для передачи сигналов с унифицированной конструкцией
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
- Круглые штекерные соединители 10-контактные
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс