SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VA - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1554720

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, A-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,25 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки