RC-17P1N324100 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1601446

M23, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, серия: RC, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 17, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Выводы под пайку, Плоское уплотнение, Толщина стенок мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия