RC-17P1N12E000 - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1601339

M23, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 17, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Колпачок для пайки, Радиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 3 мм, Толщина стенок, макс.: 10,5 мм, кодирование: N

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия