RC-07P1N8A6300
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1594449
M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 7, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, Аксиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 1 мм, Толщина стенок, макс.: 4,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу