M23-17S1N8AW500S - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1629087

M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: M23 PRO Signal, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 17, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, размер фланца: 26 мм x 26 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты