TU-09S1N12WB00
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1605938
M23, Аппаратн. соединитель передняя стенка, серия: TU, прямой, экранирован.: есть, Байонетный зажим, Полюсов: 8+1, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, Аксиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 1,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу