SH-8ESC58A8LB1S - Кабельный разъем
1621523

M23, Кабельный разъем, серия: SH, прямой, длинный, экранирован.: есть, SPEEDCON, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 15 мм ... 18 мм, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
Сокращение времени подключения при помощи опциональной системы быстрой фиксации SPEEDCON
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении