RF-17S1N8A90DU - Переходные соединители
1607343

Переходные соединители, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 17, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 13,2 мм, полюсов: 17, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: RF, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия