RC-17S1N1280EL - Кабельный разъем
1601877

M23, Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 17, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 10,5 мм, кодирование: N, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия