RC-12S1X12C3EN - Проходная часть, задняя часть стенки
1612977

M23, Проходная часть, задняя часть стенки, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, Радиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок, макс.: 2,5 мм, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 10,5 мм, кодирование: X

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия