SACC-BP-F-M12/M15-6-THR PWX - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1239327

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12, Монтаж на заднюю стенку, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Эффективный монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки THR