PTSM 0,5/ 3-HH0-2,5-SMDWHR32PA - Pазъем на плату
1194982

Pазъем на плату, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: сигнальный белый, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: PTSM 0,5/..-HH-SMD, размер шага: 2,5 мм, монтаж: SMD пайка, расположение выводов: Линейные размеры планшета, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON PTSM, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 32 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки