UL одобрено
ID допуска: E60425-2024-07-11Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 В | 22 A |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-2024-07-11Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 22 A | |||
C | ||||
300 В | 22 A | |||
D | ||||
600 В | 5 A |