Pазъем на плату, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 5, cемейство изделий: PC 16 HC/..-G, размер шага: 10,16 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 4, штекерная система: COMBICON PC 16 advanced, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке