The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PC 16 HC/ 3-GL2-10,16 - Pазъем на плату
1716858

Pазъем на плату, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: PC 16 HC/..-GL2, размер шага: 10,16 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 4, штекерная система: COMBICON PC 16 advanced, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Усиленная защита от прикосновения в передней части штекера для максимальной безопасности даже в неподключенном состоянии
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире