The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 EX BK - Pазъем на плату
1261377

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 6, cемейство изделий: MSTBV 2,5/..-GF-EX, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,9 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 EX, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex eb согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения