MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY AU - Pазъем на плату
1077603

Pазъем на плату, цвет: cветло серый, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 2, cемейство изделий: MSTBO 2,5/..-G1L Au, размер шага: 5 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: ортогональная, блокировка: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделие с боковым расположением выводов, слева

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Направление подключения перпендикулярно к печатной плате
В наличии варианты для пайки волной припоя и THR
Высокая механическая стойкость и защита от коррозии
Длительный срок службы контактов переходного сопротивления
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи