The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 - Pазъем на плату
1776553

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: MSTB 2,5/..-GF, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,23 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Подключение параллельно печатной плате
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности