The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MCD 0,5/ 8-G1-2,5 - Pазъем на плату
1894862

Pазъем на плату, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 16, количество рядов: 2, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 16, cемейство изделий: MCD 0,5/..-G1, размер шага: 2,5 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON FK-MC 0,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов