The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MC 1,5/10-GF-3,5 P14 THRR72 - Pазъем на плату
1789779

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 10, количество рядов: 1, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 10, cемейство изделий: MC 1,5/..-GF-THR, размер шага: 3,5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 1,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: Лента шириной 72 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения