IC 2,5 HC/ 6-G-5,08 BK
-
Pазъем на плату
1808187
Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: IC 2,5 HC/..-G, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности