The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

DMCV 1,5/10-G1-3,5 P35 - Pазъем на плату
1053851

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 20, количество рядов: 2, полюсов: 10, количество точек подсоединения: 20, cемейство изделий: DMCV 1,5/..-G1, размер шага: 3,5 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON DFMC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире