Pазъем на плату, номинальное сечение: 0,34 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, полюсов: 2, cемейство изделий: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, размер шага: 2,54 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, длина выводов [P]: 2 мм, штекерная система: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Электрические характеристики: экранирован., Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: экранированное соединение, тип крепления: Lock & Shield, Форма упаковки: Лента шириной 24 мм, Подходит для CAT 5