The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

DMC 0,5/16-G1-2,54 SMD R72 - Pазъем на плату
1845166

Pазъем на плату, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 32, количество рядов: 2, полюсов: 16, количество точек подсоединения: 32, cемейство изделий: DMC 0,5/..-G1-SMD, размер шага: 2,54 мм, монтаж: SMD пайка, расположение выводов: Линейные размеры планшета, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON DFMC 0,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 72 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Предназначены для интеграции в процессы SMT
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов