The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

D32H 2,2/ 3-V-5,08-Z - Pазъем на плату
1378301

Pазъем на плату, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: D32H 2,2/..-V, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: CONNEXIS D, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению

Часто задаваемые вопросы


Можно ли отсоединить обжимные контакты?

Да, для этого имеется специальный инструмент.... Смотреть подробнее

Да, для этого имеется специальный инструмент.

Смотреть меньше

В каком цвете доступны артикулы?

Наш стандартный цвет – черный.


Имеются ли кодировки для этих артикулов?

Так, кодировки уже интегрированы в корпусе.


Можно ли вставить в том числе и два отдельных штекера в разъем на плату?

В случае с CONNEXIS D32 в двухрядный разъем на плату можно также вставить два отдельных штекера.


Имеются ли также штекеры с защелкой-фиксатором?

Да, все штекеры серии CONNEXIS оснащены защелкой-фиксатором.


Какую степень защиты имеют артикулы?

Штекеры имеют допуск по IP20.


Что нужно учитывать при выборе кабеля?

Нужно выбрать подходящий обжимной контакт для сечения провода.