HC-STA-B16-SLWSC-2SSM25-ELC-AL
-
Корпус
1412865
Корпуса разъема B16, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x M25, высота: 68 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн.
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Общая информация | также доступны варианты артикула с порошковым напылением или цветные: 1372638 HC-STA-B16-SLWSC-2SSM25-EL/.../... |
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Корпуса разъема |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B16 |
Количество подключаемых кабелей | 2 |
Тип резьбового соединения | 2x M25 |
Исполнение | Низкая конструкция |
Защитная крышка | да |
Кабельный отвод | боковое |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 57 мм |
Высота | 68 мм |
Длина | 117,5 мм |
Диаметр отверстий | 5,5 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Блокировка) |
V0 (Защитная крышка) | |
Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Материал, защитная крышка | PC |
Материал, защелка | PA |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 2x M25 |
Тип соединения | Скоба |
Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (Для крепежных винтов M5 корпуса разъема) |
Указания по монтажу | Одно отверстие закрыто пластиковой заглушкой и может быть открыто при помощи отвертки. |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 (с блокируемой защитной крышкой) |
IP67 (в установленном состоянии.) | |
Степень защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Ударная прочность | IK08 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1412865 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF7 |
Ключ изделия | AF7APB |
Страница каталога | Стр. 619 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626061146 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 355,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 318,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 5,751 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Кабельный ввод 1584020
-
HC-B16-SP-CBK - Профилированное уплотнение 1411480
-
HC-STA-B16-SL-PLBK - Фиксатор корпуса 1412284
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Защитная крышка 1407694
-
HC-STA-B16-DC-PL - Защитная крышка 1421102
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Винтовое соединение защитного шланга 3241062
Преимущества для вас
Эффективное действие экрана при электромагнитных помехах
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс