HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - Корпус
1411343

Корпуса разъема D15, с одной защелкой, материал: PA 6.6-FR, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x M25, высота: 52 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата