HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK
-
Корпус
1411878
Сальниковый корпус HEAVYCON B6, серия HPR, с винтовыми зажимами, с резьбой M20, боковой отвод, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M. Высокая конструкция корпуса для очень больших помещений для прокладки кабелей |
Тип изделия | Корпуса с винтовым креплением |
Тип корпуса | Сальниковый корпус |
Серия изделий | HC-HPR-B |
Серия | HPR-B6 |
Применение | для железнодорожного транспорта |
Конструкция | B6 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Тип резьбового соединения | 1x M20 |
Исполнение | Высокая конструкция |
Защитная крышка | нет |
Кабельный отвод | боковое |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 58 мм |
Высота | 100,5 мм |
Длина | 132 мм |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Материал поверхность корпуса | порошковое покрытие, черн. |
Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Ударная прочность | IK09 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 1x M20 |
Тип соединения | Винты |
Указания по монтажу | Стопорный винт M6, шестигранник со шлицнм (10), момент затяжки: 4 Нм |
Номер артикула | 1411878 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF7 |
Ключ изделия | AF7AAI |
Страница каталога | Стр. 626 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356944250 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 497,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 497,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Кабельный ввод 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Кабельный ввод 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Кабельный ввод 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Редукционный переходник 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Переходник 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Резьбовой колпачок 1645846
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Пластиковая табличка 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241061
Преимущества для вас
Вибрация и удары: МЭК 61373/EN 50155, категория 1, класс 1B
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс