VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Корпус
1583746

Сальниковые корпуса, изготовленные из алюминия методом литья под давлением, с уплотнением, крепежные винты с цилиндрической головкой, для двух метрических резьбовых кабельных сальников M25 и M20, наклонный отвод кабеля, тип конструкции VC4

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Корпус с двумя кабельными вводами для резьбы M20 и M25
Наклонный кабельный отвод для прямого или бокового ввода кабеля
Алюминиевый корпус с расширенным пространством для монтажа кабелей для многополюсных контактных вставок и контактных вставок Power