RC-000000080FZ - Корпус для круглых штекерных соединителей
1592680

Корпус для круглых штекерных соединителей, серия: RC, прямой, Винтовое крепление, M23, полюсов: 12, экранирован.: нет, диапазон диаметра кабеля: 2 мм... 10,5 мм, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия