MACX-MR-V-600-PT
-
Реле контроля
1336507
Однофазное реле контроля напряжения, источник питания расширенного диапазона 24 В AC/DC … 240 В AC/DC, с регулируемыми пороговыми значениями, задержкой срабатывания и выбираемыми на конфигурацию функциями.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Реле контроля напряжения |
Режим работы | Принцип тока утечки или обрыва провода |
Изоляционные характеристики: Стандарт для железнодорожного транспорта | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетная стойкость к импульсному напряжению | 6 кВ |
Долговечность, электрич. | Ок. 1 x 105 коммутационных циклов, активная нагрузка 2000 В·А |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 15 Вт |
Тип сети | 1 фазная |
Стандарт для железнодорожного транспорта | |
Расчетное напряжение изоляции | 600 В |
Гальваническая развязка | |
Гальваническая развязка | 300 В |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 24 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
24 В DC ... 240 В DC -25 % ... +30 % | |
Номинальная потребляемая мощность | 15 ВА (1,5 Вт) |
Диапазон частот | 48 Гц ... 400 Гц |
Наименование, вход | Измерительный вход |
Измеряемые параметры | Пост. ток, перем. ток синусоидальный (40 Гц ... 500 Гц) |
Диапазон входных напряжений | 0 В AC/DC ... 600 В AC/DC |
Диапазон частот | 48 Гц ... 400 Гц |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,05 %/K |
Диапазон настройки задержки срабатывания | 0 c ... 99,9 c |
Функция | Пониженное напряжение |
Перенапряжение | |
Окно | |
Базовая точность | 1 % (>50 В, ±0,5 В (0 … 50 В)) |
Стабильность повторяемости | 0,5 % |
Время возврата в состояние готовности | 200 мс |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 2 сухих переключающих контакта |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 2000 ВА (8 А/250 В AC) |
Выходные предохранители | 8 A (быстродействующий) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм (5 фнт-дюйм. ... 7 фнт-дюйм.) |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 109 мм |
Глубина | 114 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Тип изоляционного материала, корпус | PBT |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP40 (Корпус) |
IP20 (Соединительные клеммы) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % |
CE | |
Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
CCC | |
Маркировка | GB/T 14048.5 |
Электронные устройства на рельсовом транспорте | |
Класс рабочей температуры | OT4 |
Класс расширенной рабочей температуры при включении | ST2 |
Класс изменения температуры | H1 |
Прерывание подачи напряжения/переключение снабжения | S2 |
S3/C1 | |
C2 | |
Уровни опасности | HL1 |
HL2 | |
HL3 | |
Защитное покрытие | PC2 |
Удары (при эксплуатации) | Категория 1 |
Вибрация (при эксплуатации) | Класс B |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Стандарт для железнодорожного транспорта | |
Обозначение стандарта | EN 50155, GB/T 25119 |
Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 1336507 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK6611 |
GTIN | 4063151636562 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 198,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 195 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371801 |
ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001438 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5ea2dded-49e6-47e5-8a62-f8b50cff72ec |
Совместимые изделия
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс