PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Контактный датчик
1221749

Контактный датчик для модульных выключателей аварийного останова с принудительным размыкающим контактом (NC) для безопасного отключения, замыкающим контактом (NO) для контроля монтажа, в сочетании с соответствующим оценочным устройством подходит до PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN МЭК 62061)

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Модульная система обеспечивает экономичное решение для индивидуальных целей применения
С принудительным размыканием по МЭК 60947-5-1
В приложениях с подходящим устройством обработки данных подходят для PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN МЭК 62061)
Защита от ошибок монтажа благодаря автоматическому контролю через контактный датчик