UL одобрено
ID допуска: E118976Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 50 A | - 8 |
UL одобрено
ID допуска: E468743Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 45 A |
Контактная вставка, полюсов: 3+PE, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 400 В, 40 A, 1,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Мощность
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 50 A | - 8 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 45 A |