HC-B 24-ESTC
-
Контактная вставка
1771752
Штекерная вставка HEAVYCON, серия B24, 24-полюсная, подключение обжимом
Подробная информация о продукте
Общая информация | Для корпусов HEAVYCON-ADVANCE и HEAVYCON типа B24, обжимные контакты CK 2,5-ED (обжимные контакты не входят в комплект поставки). |
Указания по монтажу | Для корпусов типа B16 / B32. Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. |
Тип изделия | Контактная вставка, постоянное число полюсов |
Конструкция | B24 |
Полюсов | 24 |
Вид при установке | 24+PE |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Ширина | 34 мм |
Высота | 35,5 мм |
Длина | 111 м |
Технология подключения | |
Способ подключения | Обжимное соединение |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Соединение провода | |
Сечение проводников | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение AWG | 20 ... 12 |
Длина зачищенной части одной жилы | 7,5 мм |
Расчетное напряжение (III/3) | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Расчетный ток | 16 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
Материал, держатель контакта | PA |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
Строительные нормы и правила и методика проведения испытания | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
МЭК 60352 | |
Испытания | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
МЭК 60352 |
Номер артикула | 1771752 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF7 |
Ключ изделия | BF7ABC |
GTIN | 4017918036478 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 89,99 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 89,99 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-CST - Элемент кодирования 1676857
-
HC-CBU - Элемент кодирования 1676860
-
HC-CB - Кодирующие болты 1772722
-
HC-B-3PE - Разветвитель защитного заземления 1644326
-
HC-B-ZG - Зажим для снятия растягивающего усилия 1685327
-
HC-B-ZS - Зажим для снятия растягивающего усилия 1685330
-
CK2,5-ED-BB - Гильза-заглушка 1584693
-
HC-SMR-B24 - Монтажная рама штекера 1687985
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Инструмент для демонтажа наконечников 1072067
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Обжимные клещи 1687419
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс