HC-B 10-ESTS
-
Контактная вставка
1771228
Штекерная вставка HEAVYCON, серия B10, 10-полюсная, винтовые зажимы
Подробная информация о продукте
Общая информация | для корпуса HC-B10 |
Указания по монтажу | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
Для корпусов типа B10. |
Тип изделия | Контактная вставка, постоянное число полюсов |
Конструкция | B10 |
Полюсов | 10 |
Вид при установке | 10+PE |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Ширина | 34 мм |
Высота | 35 мм |
Длина | 64 мм |
Технология подключения | |
Способ подключения | Винтовые зажимы |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Соединение провода | |
Сечение проводников | 0,5 мм² ... 2,5 мм² (относится к гибким проводникам с наконечниками) |
0,5 мм² ... 4 мм² (Заземляющий винт) | |
Сечение AWG | 20 ... 14 |
20 ... 12 (Заземляющий винт) | |
Момент затяжки | 0,5 Нм |
Длина зачищенной части одной жилы | 7 мм |
Расчетное напряжение (III/3) | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
6 кВ | |
Расчетный ток | 16 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Материал, держатель контакта | PA |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
Строительные нормы и правила и методика проведения испытания | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
МЭК 60352 | |
Испытания | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
МЭК 60352 |
Номер артикула | 1771228 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF7 |
Ключ изделия | BF7ABC |
GTIN | 4017918035969 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 76,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 68,56 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-CST - Элемент кодирования 1676857
-
HC-CBU - Элемент кодирования 1676860
-
HC-CB - Кодирующие болты 1772722
-
HC-B-3PE - Разветвитель защитного заземления 1644326
-
HC-B-ZG - Зажим для снятия растягивающего усилия 1685327
-
HC-B-ZS - Зажим для снятия растягивающего усилия 1685330
-
HC-SMR-B10 - Монтажная рама штекера 1687969
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс