HC-A 4-EBUS
-
Контактная вставка
1774908
Гнездовая вставка HEAVYCON, серия A4, 4-полюсная, винтовые зажимы, без защиты проводников, с уплотнительным винтом IP65
Подробная информация о продукте
Общая информация | для корпуса HC-D7 |
Указания по монтажу | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
Содержит уплотнительный винт IP65 |
Тип изделия | Контактная вставка, постоянное число полюсов |
Серия | HC-A |
Конструкция | D7 |
Полюсов | 4 |
Вид при установке | 4+PE |
Нумерация контактов | 1 - 4 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Высота | 30 мм |
Технология подключения | |
Способ подключения | Винтовые зажимы |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Соединение провода | |
Сечение проводников | 0,5 мм² ... 1,5 мм² (относится к гибким проводникам с наконечниками) |
Сечение AWG | 20 ... 16 |
Момент затяжки | 0,25 Нм |
Длина зачищенной части одной жилы | 5 мм |
Расчетное напряжение (III/3) | 230 В (фаза-земля) |
400 В (фаза-фаза) | |
Расчетное напряжение силовых контактов | 230/400 В |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Расчетный ток | 16 A |
Испытательное напряжение | 4 кВ AC |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Материал, держатель контакта | PA |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
Строительные нормы и правила и методика проведения испытания | МЭК 61984:2008 |
МЭК 60664-1:2007 | |
МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 | |
Испытания | МЭК 61984:2008 |
МЭК 60664-1:2007 | |
МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512 |
Номер артикула | 1774908 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF7 |
Ключ изделия | BF7ABB |
Страница каталога | Стр. 405 (C-4-2013) |
GTIN | 4017918122256 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 18,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 18,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс