HC-M-02-HS-70/16-MOD-BU
-
Модуль для установки контактов
1585715
Модуль HEAVYCON для гнездовых контактных вставок, 2-полюсный, до 70 А, аксиальные винтовые зажимы, 16 мм2
Подробная информация о продукте
Общая информация | Для корпусов HEAVYCON типа HC-B6–B48, требуется стопорная рама с шарниром HC-M-MHR..., аксиальный разъем для торцового шестигранного ключа 2,5 мм |
Указания по монтажу | Аксиальные зажимы затягиваются и ослабляются 2,5-мм торцовым шестигранным ключом. Применяются только для гибких проводников. Для корпусов высотой h ≥ 52 мм. Обслуживание разъемных соединений выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. |
Указания по использованию аксиальных контактов: Только для гибких проводников. Указанное сечение проводников относится к геометрическому сечению вставленных проводников. Перед использованием проводников, геометрическое сечение которых значительно отличается от номинального, необходимо провести соответствующее испытание. Вводное отверстие аксиального зажима рассчитано на тонкопроволочные проводники, соответствующие VDE 0295, класс 5. Перед применением проводников другой конструкции (например, класса 6) требуется предварительная проверка. Указания по монтажу Перед началом монтажа следует убедиться, что конусообразный винт полностью выкручен (секция открыта). Не следует допускать скручивания проводников. Вставить проводники в контактную секцию до упора (до соприкосновения изоляции с контактом). Удерживая жилу в конечном положении, затянуть зажим ключом. Перед повторным подсоединением часть проводника с надрезанной изоляцией следует удалить. Во избежание обрыва проводника допускается только однократное подтягивание винта. Во избежание повреждений контакта жилу / провод необходимо механически закрепить на подобающем расстоянии от места подключения (например, посредством размещения в вырезе стального листа). Указания по квалифицированному исполнению содержатся в DIN VDE 0100-520:2003-06. Не используемые соединения следует затянуть с максимальным моментом вращения. |
|
Внутренний шестигранник | SW2,5 |
Тип изделия | Контактная вставка, модульная |
Серия | HC-M-HS |
Применение | Мощность |
Полюсов | 2 |
Вид при установке | 2 |
Нумерация контактов | 1 - 2 |
Количество модулей | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Технология подключения | |
Способ подключения | С осевыми винт. зажимами |
Соединение провода | |
Сечение проводников | 6 мм² ... 16 мм² |
Сечение AWG | 8 ... 6 |
Момент затяжки | 2 Нм (6 мм²) |
3 Нм (10 мм²) | |
4 Нм (16 мм²) | |
Длина зачищенной части одной жилы | 11 мм +1 мм |
Чертеж |
|
Ширина | 34,2 мм |
Высота | 46,5 мм |
Длина | 14,6 мм |
Механические параметры | |
Минимальная высота корпуса | 72 мм |
Расчетное напряжение (III/3) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Расчетный ток | 70 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Материал, держатель контакта | PC |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1585715 |
Упаковочная единица | 2 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 2 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF7 |
Ключ изделия | BF7ACB |
GTIN | 4046356308212 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 31,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 31,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс