DF-SP-H 2,5 - Фланцевая крышка
3209824

Фланцевая крышка, тип подключения: Винтовые зажимы, глубина: 24,7 мм, ширина: 4,5 мм, высота: 35,8 мм, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для надежной фиксации штекера с помощью винтового фланца
Фланцевая крышка в дальнейшем может быть закреплена на корпусе штекера