IB IL 24 PSDOR 4-PAC - Модуль безопасности
2985864

Релейный выходной модуль для децентрализованных систем обеспечения безопасности SafetyBridge, INTERBUS-Safety и PROFIsafe, степень защиты IP20. Модуль оснащается 4 безопасными релейными выходами с двумя контактами каждый.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

SIL 3 согласно МЭК/EN 61508
SIL 3 согласно EN МЭК 62061
PL e согласно EN ISO 13849-1