The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

AXL SE PSDO4/2 2A - Модуль безопасности
1079231

Axioline Smart Elements, Модуль цифрового вывода, Функциональная безопасность, PROFIsafe, только для подключения к контроллеру Phoenix Contact или Siemens, Безопасные цифровые выходы: 2 (2-канальное расположение), 4 (1-канальное расположение), 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 2-проводная схема, cтепень защиты: IP20

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

До SIL 3 согласно EN 61508
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061
4 безопасных вывода при 1-канальном расположении
2 безопасных вывода при 2-канальном расположении