The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

IOL MA8 EIP DI8 - Коммуникационный модуль
1072839

Восьмиканальное ведущее устройство IO-Link предоставляет удобную конфигурацию устройств IO-Link при помощи управления через веб-интерфейс. Поддерживает возможность подключения к EtherNet/IP, MODBUS и OPC UA. Имеет восемь дополнительных цифровых входов, резервные входные подключения электропитания, вставные клеммы с зажимом Push-in.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Управление через веб-интерфейс
8-канальное ведущее устройство IO-Link
Индикаторы состояния и диагностики
Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
Съемные клеммные модули, Зажимы Push-in
Разъемы для макс. 16 цифровых датчиков