ILB CO 24 DI16 DO16
-
Модуль ввода-вывода
2862592
Inline, Block IO, CANopen®, Гнездо D-SUB-9, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 156 мм |
Высота | 141 мм |
Глубина | 57 мм |
Указание по размерам | Размеры указаны с учетом штекера |
CANopen® | |
Тип подключения | Гнездо D-SUB-9 |
Полюсов | 9 |
Скорость передачи данных | 10 кбит/с ... 1 Мбит/с |
Цифровой: | |
Наименование, вход | Цифровые входы |
Описание входа | EN 61131-2 Тип 1 |
Количество входов | 16 |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Способ подключения | 3-проводной |
Входное напряжение | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -30 В DC ... 5 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
Номинальный входной ток при UIN | 5 мА |
Суммарный ток датчика | макс. 2 A |
Время срабатывания, типовое | около 500 мкс |
Защитная схема | Защита от короткого зам. и от перегрузки цепи питания датчика |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Цифровые выходы |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Способ подключения | 3-проводной |
Количество выходов | 16 |
Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
Выходное напряжение | 24 В DC |
Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму | 8 A |
Максимальный выходной ток на 1 модуль | 8 A |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Номинальная индуктивная нагрузка | 12 ВА |
Номинальная нелинейная нагрузка | 12 Вт |
Номинальная активная нагрузка | 12 Вт |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Inline |
Конструкция | Stand-Alone |
Inline | |
Комплект поставки | вкл. штекер Inline и поле |
Количество каналов | 32 |
Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | 25 мА |
Потенциалы | |
Потребление тока | 2 A |
Потенциалы: Питание исполнительных элементов (UA1) | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | 4 A |
Потенциалы: Питание исполнительных элементов (UA2) | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | 4 A |
Потенциалы | |
Потребление тока | 25 мА |
Потенциалы | |
Потребление тока | 2 A |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Периферийное устройство / логическая схема | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Периферийное устройство / FE | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Логическая схема / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 108 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (до 3500 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 85 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
Излучение помех | Промушленное применение |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2862592 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DRI |
Ключ изделия | DRI1A3 |
GTIN | 4017918939113 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 514 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 500 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
IB IL SCN-12-ICP - Штекер Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Штекер Inline 2727624
-
SUBCON-PLUS-CAN - Шинный штекер D-SUB 2744694
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
ESL 62X10 - Bставные полосы 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский 0803618
Преимущества для вас
16 выходов, 24 В DC, 500 мА
16 входов, 24 В DC
Шинный разъем D-SUB
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс