IL MOD BK DI8 DO4-PAC - Устройство сопряжения с шиной
2878696

Inline, Устройство сопряжения с шиной, Modbus/RTU, Гнездо D-SUB-9, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline, поля для маркировки и концевую пластину

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение Modbus через 9-контактное гнездо D-SUB
Гальваническая развязка между интерфейсом Modbus и логической схемой
8 цифровых входов, 4 цифровых выхода (встроенные)
Скорость передачи данных в Modbus от 1,2 кбит/с до 115,2 кбит/с (настраивается)
Поворотный кодовый выключатель для настройки адреса Modbus и конфигурации
Поддержка адресов Modbus от 1 до 99
Автоматическое распознавание скорости передачи в локальной шине (500 кбит/с или 2 Мбит/с)
Допуск в сфере кораблестроения и допуск UL