Модуль рассчитан на использование в пределах ST-станции.
Он служит для регистрации сигналов резистивных датчиков температуры.
IB ST 24 TEMP 4 RTD
-
Модуль ввода-вывода
2700843
Модуль аналогового ввода INTERBUS-ST, 4 входа, RTD, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль
Подробная информация о продукте
Ширина | 118 мм |
Высота | 116 мм |
Глубина | 117 мм |
Локальная шина ST | |
Количество каналов | 2 |
Тип подключения | Штекер локальной шины ST |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Среда передачи | Медь |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 123 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 7B |
Код длины (гекс) | 4 |
Код длины (дец) | 4 |
Адресное пространство ввода | 8 байт |
Адресное пространство вывода | 8 байт |
Длина регистра | 8 байт |
Аналоговый | |
Наименование, вход | Аналоговые выход RTD |
Описание входа | Входы для резистивных температурных датчиков |
Количество входов | 4 (для резистивных температурных датчиков) |
Способ подключения | 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель |
Разрешение преобразователя A/D | 24 бит |
Применяемые типы датчиков (RTD) | Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000 |
Принцип измерения | Метод сигма-дельта |
Представление измеренного значения | 16 бит с дополнением до двух |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Конструкция | модульный |
Interbus Smart Terminal | |
Режим работы | Режим передачи данных процесса (4 слова) |
Диагностические сообщения | Отказ питания внутренних периферийных устройств Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения |
Выход из строя предохранителя F1 Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения | |
Отказ питания периферийных устройств Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения |
Питание: Модульная электроника | |
Тип подключения | Штекер локальной шины ST |
Наименование | Обеспечение логических схем |
Электропитание | 9 В DC (из локальной шины ST) |
Потребляемый ток | тип. 54 мА |
макс. 80 мА | |
Потребляемая мощность | тип. 0,5 Вт |
Питание: Напряжение питания периферийных устройств | |
Наименование | Напряжение питания периферийных устройств US |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,5 В DC ... 30,2 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребляемый ток | тип. 15 мА |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Шина / входы | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Электропитание / входы | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Электропитание / защитный проводник | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Напряжение на периферийном устойстве / защитный проводник | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Клемма |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Клемма | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2700843 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DRI |
Ключ изделия | DRI343 |
GTIN | 4046356660617 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 582,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 582,7 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
4 аналоговых канала ввода для подключения измерительных температурных резисторов (RTD)
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс